Publique sus productos
5742 4-Way High Power ScreenArray Loudspeakers

5742 4-Way High Power ScreenArray Loudspeakers

Traducido por Google,

Altavoces ScreenArray de alta potencia de 4 vías
Los cines de gran formato y 3D requieren una cobertura perfecta en cada asiento del auditorio, un rango dinámico amplio y un ancho de banda extendido, así como niveles de distorsión inaudibles. Las bandas sonoras digitales requieren sistemas de sonido para auditorios de primer nivel que puedan reproducir con precisión el sonido exactamente como se grabó.

Especificaciones
  • Features

    • High power four-way ScreenArray® design for maximum output, optimal coverage, and minimum distortion.
    • 1400 watt midrange featuring four 8" Differential Drive® transducers
    • Large format 4" neodymium, damped titanium diaphragm, high frequency compression driver.
    • 1600 watt low frequency section with two 18" SVG low frequency drivers
    • New molded Optimized Aperture Waveguide technology for ultra low distortion and extremely uniform frequency response.
    • JBL Patented SSC™ Screen spreading Compensation
    • Focused Coverage Technology
    • Flat Front Wave Guide design for easy baffle wall installation
    • Shallow 24" depth for minimum behind screen depth requirements.

    Applications

    • High power for critical sound reproduction in large format cinemas, studio production and post production applications.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5742-4-Way-High-Power-ScreenArray-Loudspeakers
  • Familia de productoCinema Sound
  • Grupo de productosLarge Format
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers