Publique sus productos
9300 - Cinema Surround Loudspeaker2-Way Passive 1" HF, 10" Woofer (2" VC)

9300 - Cinema Surround Loudspeaker2-Way Passive 1" HF, 10" Woofer (2" VC)

Traducido por Google,

Altavoz de sonido envolvente de cine Pasivo de 2 vías 1" HF, Woofer de 10" (2" VC)
El 9300 Cinema Surround ofrece una alta capacidad de manejo de potencia de 250 vatios, alta sensibilidad y respuesta de base extendida en un diseño innovador. El 9300 de dos vías cuenta con nuevas tecnologías de transductores, guías de ondas y diseños de bocina desarrollados específicamente para producir un rendimiento de calidad de estudio con un control de patrón adaptado a las geometrías de los teatros modernos.

Combinando la tecnología de control de imagen de JBL y las nuevas técnicas asimétricas de modelado de ondas, el sonido envolvente 9300 cuenta con un Wave Shaping Vane, parte integral del diseño, para distribuir la energía acústica en la proporción adecuada en la habitación. Esta técnica proporciona un frente de onda que se esculpe según la geometría de la habitación y proporciona una capacidad de cobertura muy precisa.

El 9300 presenta un controlador de baja frecuencia de alta potencia y largo alcance de 250 mm (10 pulgadas) para una respuesta de base extendida suave. La sección de alta frecuencia utiliza un controlador de compresión de diafragma compuesto de 25 mm (1 pulgada) con alta capacidad de salida.

El exclusivo recinto de alta tecnología, moldeado, texturado en negro con bocina abierta de alta frecuencia y rejilla negra realzará cualquier decoración.

Características

  • Capacidad de manejo de potencia de 250 vatios
  • Wave Shaping Vane distribuye un frente de onda de energía acústica esculpido en la habitación
  • La bocina de alta frecuencia presenta la tecnología de control de imagen JBL para un control de patrón preciso
  • Tres planos de montaje horizontales separados en ángulos de 15 grados para posicionamiento específico para mejorar la cobertura
  • Terminales de entrada en la parte superior del gabinete para facilitar el acceso
  • Caja moldeada rígida y liviana
  • Cobertura vertical uniforme asimétrica de 60 grados y cobertura horizontal de 110 grados
Especificaciones
  • Frequency Response (±3 dB): 60Hz – 20kHz
    Frequency Response (-10dB): 50Hz – 25kHz
    Coverage Pattern: 110º × 60º asymmetric >2kHz
    Power Rating: 30v @ 100hrs, 40v @ 2hrs, IEC/Pink 250W continuous pink noise
    Sensitivity: 96dB
    Maximum SPL (1m): 120dB continuous, 126dB peak
    Nominal Impedance: 8Ω
    Minimum Impedance: 7Ω @ 200Hz
    Crossover Frequencies: 2800Hz
    Low Frequency: 610H
    High Frequency: 2414H-1
    System Polarity: Woofer (IEC), HF (JBL)
    System Protection: Network only
    System Input Type: Banana
    Enclosure Volume: 1700 sq in. (unoccupied)
    Dimensions (H x W x D): 22” x 16” x 11”
    Net Weight (each): 21 lbs (9.53 kg)
    Horizontal Coverage Angle (-6dB): 110º asymmetric >2kHz
    Vertical Coverage Angle (-6dB): 60º asymmetric >2kHz
    Power Handling (2Hr AES Rating): 250 W
    Downward Firing Angle: 15° for enclosure face


Especificaciones técnicas
  • Referencia9300-Cinema-Surround-Loudspeaker2-Way-Passive
  • Familia de productoCinema Sound
  • Grupo de productosSmall Format
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers