Publique sus productos
AC16-WRC-WRX - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF
AC16-WRC-WRX - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF
AC16-WRC-WRX - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF
AC16-WRC-WRX - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF

    AC16-WRC-WRX - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF

    Traducido por Google,

    Altavoz ultracompacto de 2 vías con 1 x 6,5” LF

    Sistemas de altavoces de 2 vías y alto rendimiento que combinan flexibilidad con alta fidelidad.

    Características

    • Controlador de compresión de salida de 1” con guía de ondas PT™ de cobertura de 90° x 90°
    • Transductor de baja frecuencia de 165 mm (6,5 pulg.)
    • Recinto ultracompacto
    • Programa 320W
    • Conectores dobles Neutrik NL4 más terminal de tornillo
    • Puntos de fijación para soporte en U opcional, soporte tipo OmniMount ® de terceros y accesorio de montaje en soporte
    Especificaciones
    • Frequency Response (-10dB): 55 Hz -20 kHz
      Frequency Response (±3 dB): 65 Hz -18 kHz
      System Power Rating: 250 W (AES rated)
      160 W / 320 W / 640 W (Continuous/Program/Peak) (IEC rated)
      Nominal Impedance: 16 Ohms
      Coverage Pattern: 90° x 90°
      Dimensions (H x W x D): 381.0 x 199.4 x 226.1mm (15.0 x 7.8 x 8.9in)
      Net Weight (each): 7.2 kg (15.8 lb)
      Crossover Modes: Passive
      Maximum SPL (1m): 110 dB
      System Sensitivity (1w @ 1m): 90 dB SPL
      LF Driver: 1 x JBL 226J, 165 mm (6.5 in) SFG™ driver with 50 mm (2 in) edge wound voice coil
      Nominal LF Driver Impedance: 16 Ohms
      HF Driver: 1 x 2414H 25 mm (1 in) exit compression driver, 25 mm (1 in) voice coil
      Enclosure: 12 mm and 15 mm exterior grade multi-ply hardwood plywood
      Suspension Attachment: 5 x M8 points; 1 top, 3 bottom, 1 rear. 4 x M6 rear for OmniMount® 30.0 and MultiMount® MM-022-BT, MM-024-BT, MM-020-CM.
      Environmental: Mil-Std 810; IPx3 per IEC529. For higher environmental ratings, use WRC or WRX.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAC16-WRC-WRX-Ultra-Compact-2-way-Loudspeaker-with-1-x-6-5-LF
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosPoint Source Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers