Publique sus productos
CBT 100LA-1 - Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker
CBT 100LA-1 - Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker
CBT 100LA-1 - Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker

    CBT 100LA-1 - Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker

    Traducido por Google,

    Altavoz de columna de arreglo en línea Constant Beamwidth Technology™ con dieciséis controladores de 50 mm (2 pulg.). Con soporte de montaje mejorado para una mayor flexibilidad de puntería.
    El CBT 100LA-1, con Constant Beamwidth Technology™, representa un gran avance en la uniformidad del control de patrones, ya que utiliza una compleja formación de haces de retardo analógico y reducción gradual de la amplitud para lograr una cobertura vertical uniforme y superior sin los haces verticales estrechos y los lóbulos fuera de cobertura que son típicos de los altavoces de columna de factor de forma recto.

    CARACTERISTICAS

    • Constant Beamwidth Technology™, pendiente de patente, proporciona directividad constante hasta las frecuencias más altas y reduce los lóbulos fuera de cobertura.
    • Cobertura de patrón vertical conmutable entre 40° para cobertura de alcance medio y 15° para aplicaciones de alcance largo.
    • La voz conmutable proporciona una respuesta plana en el modo de música o un pico de presencia de rango medio en el modo de voz.
    • Protección de sobrecarga dinámica SonicGuard™
    • Soporte de pared giratorio (panorámica)/inclinable incluido.
    • Transformador incorporado de 70 V/100 V, más capacidad directa de 8 ohmios.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCBT-100LA-1-Constant-Beamwidth-Technology-Line-Array-Column-Loudspeaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosColumn Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers