Publique sus productos
Control 126 W - Premium In-Wall Loudspeaker
Control 126 W - Premium In-Wall Loudspeaker
Control 126 W - Premium In-Wall Loudspeaker

    Control 126 W - Premium In-Wall Loudspeaker

    Traducido por Google,

    Altavoz de pared premium
    El Control 126W es un altavoz de pared premium dentro de la línea Contractor de JBL Professional Control® diseñado para aplicaciones tales como música en primer plano, salas de juntas, áreas de recepción, aeropuertos, centros de convenciones, cruceros, tiendas minoristas, restaurantes, museos, lugares envolventes o cualquier aplicación de escucha crítica donde se requiera el máximo rendimiento de un altavoz con un impacto visual mínimo.

    CARACTERISTICAS

    • Componentes: Woofer de cono de aluminio recubierto de polímero de 165 mm (6,5 pulg.) con borde de goma de butilo puro. : Tweeter de titanio orientable giratorio de baja difracción con cúpula de titanio puro de 25 mm (1 pulgada).
    • Crossover de pendiente alta para un sonido de rango medio natural.
    • Rendimiento de ancho de banda extendido de 38 Hz a 20 kHz.
    • Manejo de potencia de 50 W continuos (programa de 100 W, pico de 200 W) (126 W).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaControl-126-W-Premium-In-Wall-Loudspeaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosIn-Wall Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers