Publique sus productos
VT4888DP-DA, VT4888DP - Powered Midsize 3-Way High Directivity Line Array Element
VT4888DP-DA, VT4888DP - Powered Midsize 3-Way High Directivity Line Array Element
VT4888DP-DA, VT4888DP - Powered Midsize 3-Way High Directivity Line Array Element
VT4888DP-DA, VT4888DP - Powered Midsize 3-Way High Directivity Line Array Element
VT4888DP-DA, VT4888DP - Powered Midsize 3-Way High Directivity Line Array Element
VT4888DP-DA, VT4888DP - Powered Midsize 3-Way High Directivity Line Array Element

    VT4888DP-DA, VT4888DP - Powered Midsize 3-Way High Directivity Line Array Element

    Traducido por Google,

    Elemento de matriz en línea de alta directividad de 3 vías de tamaño mediano con alimentación - VT4888DP-DA, VT4888DP

    El elemento de arreglo en línea de tres vías VT4888DP está diseñado para brindar un refuerzo de alta calidad de la música y el habla en una variedad de aplicaciones que incluyen audio de conciertos y presentaciones A/V corporativas de todo tipo, tanto para usuarios portátiles como para instalaciones fijas.

    CARACTERISTICAS

    • Componentes de tecnología avanzada: Differential Drive ® , imán de neodimio, bobina de voz dual, transductores de cono Direct Cooled™ para bajo peso y alto rendimiento
    • El paquete electrónico JBL DrivePack ® DP3 ofrece una excelente calidad de audio y una sólida potencia de clase I de alta eficiencia, perfectamente adaptados a las cajas, con un procesamiento de señal digital integral.
    • La bahía modular está equipada con un módulo de entrada de audio digital DPDA, con procesamiento de señal BSS OmniDrive HD. También acepta el módulo de entrada dbx básico (sin conexión en red, analógico) o módulos de entrada en red Crown opcionales.
    • Los voltajes de línea de CA en todo el mundo se seleccionan automáticamente para 50 o 60 Hz
    • Las técnicas de construcción avanzadas que utilizan JBL PlyMax ® proporcionan una construcción de gabinete excepcionalmente rígida y liviana
    • Acabado exterior resistente DuraFlex™; componentes climatizados.
    • Sistema de suspensión SAFE™ integrado y patentado: las aleaciones tratadas térmicamente de primera calidad brindan arreglos colgantes confiables y de alta resistencia.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVT4888DP-DA-VT4888DP-Powered-Midsize-3-Way-High-Directivity-Line-Array-Element
    • Familia de productoVintage
    • Grupo de productosTour Sound
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers