Publique sus productos
Control SB-2 - Stereo Input Dual Coil Subwoofer

Control SB-2 - Stereo Input Dual Coil Subwoofer

Traducido por Google,

Subwoofer de doble bobina de entrada estéreo
El Control SB-2 proporciona refuerzo de baja frecuencia en sistemas de subwoofer/satélite. El Control SB-2 es ideal para música en primer plano y sistemas de música/localización en restaurantes, establecimientos minoristas, bares temáticos, cafés musicales, gimnasios y otras aplicaciones en interiores.

CARACTERISTICAS

  • Componentes: transductor de doble bobina móvil de 250 mm (10 in).
  • Entradas estéreo con salidas de paso alto para altavoces satélite.
  • Diseño de paso de banda ventilado de carga por ranura.
  • Sistemas completos de la serie Control Contractor complementados.
  • Alta Sensibilidad: 100 dB, 1 W, 1 m.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaControl-SB-2-Stereo-Input-Dual-Coil-Subwoofer
  • Familia de productoVintage
  • Grupo de productosInstalled Sound
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers