Publique sus productos
PD6212/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Full Range Two-Way Loudspeakers
PD6212/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Full Range Two-Way Loudspeakers
PD6212/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Full Range Two-Way Loudspeakers

    PD6212/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Full Range Two-Way Loudspeakers

    Traducido por Google,

    Altavoces de dos vías de rango completo de directividad de precisión - PD6212/43 /64 /66 /95

    Los altavoces de directividad de precisión de la serie PD6212 están diseñados para aplicaciones que requieren una alta capacidad de salida con un excelente control de patrón. Los altavoces se pueden utilizar solos en sistemas de música o voz donde la extensión de frecuencia a 80 Hz es adecuada o combinados con subwoofers para crear sistemas de rango completo de ancho de banda extendido.

    CARACTERISTICAS

    • Controlador de HF de gran formato y LF con bocina de 300 mm (12 in): diseño de alta sensibilidad con alta capacidad SPL continua.
    • Las guías de onda PT™ Progressive Transition™ de gran tamaño proporcionan un control de patrón de banda ancha, baja distorsión a altos niveles de SPL y una respuesta de frecuencia uniforme.
    • La guía de ondas giratoria de baja y alta frecuencia permite la orientación horizontal o vertical del gabinete.
    • Sofisticada red de cruce pasivo de pendiente pronunciada con modos conmutables de cruce de biamplificador/pasivo.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPD6212-43-64-66-95-Precision-Directivity-Full-Range-Two-Way-Loudspeakers
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosPoint Source Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers