Publique sus productos
STX825 - Dual 15" Two-Way, Bass-Reflex
STX825 - Dual 15" Two-Way, Bass-Reflex
STX825 - Dual 15" Two-Way, Bass-Reflex
STX825 - Dual 15" Two-Way, Bass-Reflex
STX825 - Dual 15" Two-Way, Bass-Reflex
STX825 - Dual 15" Two-Way, Bass-Reflex

    STX825 - Dual 15" Two-Way, Bass-Reflex

    Traducido por Google,

    Dual de 15" de dos vías, Bass-Reflex - STX825

    Un altavoz bidireccional dual de 15" diseñado para lograr el máximo impacto, portabilidad y facilidad de uso. Con un amplio rango de frecuencias y amplios ángulos de cobertura de 90 grados por 50 grados, este altavoz es ideal para bandas o DJ como su principal PA, utilícelo como un relleno lateral en el escenario de un concierto, o como un altavoz de instalación en un club de baile o lugar de actuación.

    CARACTERISTICAS

    • Compacto y de muy alta potencia.
    • Controladores de baja frecuencia Vented Gap Cooling™ dobles (15") para una salida acústica muy alta.
    • Controlador de compresión de neodimio de bobina de voz de 102 mm (4 pulgadas) para una capacidad de alta potencia y un peso muy ligero
    • Cobertura de 90°x 50°.
    • Operación pasiva biamplificada o de rango completo.
    • Se pueden usar doce puntos de suspensión M10 con cáncamos M10 opcionales.
    • Recintos revestidos resistentes de DuraFlex™ dimensionados para ser aptos para camiones.
    • Rejilla de acero calibre 14 revestida con tela acústicamente transparente.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSTX825-Dual-15-Two-Way-Bass-Reflex
    • Familia de productoVintage
    • Grupo de productosPortable Sound
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers