Publique sus productos
VT4883 - Subcompact Dual 12" Cardioid-Arrayable Subwoofer
VT4883 - Subcompact Dual 12" Cardioid-Arrayable Subwoofer
VT4883 - Subcompact Dual 12" Cardioid-Arrayable Subwoofer
VT4883 - Subcompact Dual 12" Cardioid-Arrayable Subwoofer

    VT4883 - Subcompact Dual 12" Cardioid-Arrayable Subwoofer

    Traducido por Google,

    Subwoofer subcompacto dual de arreglo cardioide de 12" - VT4883

    Subwoofer subcompacto dual de arreglo cardioide de 12"
    El VT4883 Subcompact Dual 12" Cardioid-Arrayable Subwoofer Line Array Element es una extensión de baja frecuencia complementaria para el gabinete subcompacto de 3 vías VT4886. Diseñado para brindar refuerzo de sonido de alta calidad de frecuencias sub-bajas para una amplia variedad de música en vivo y A/ Las aplicaciones de soporte V, los usos típicos incluyen audio de conciertos y presentaciones multimedia de todo tipo.

    CARACTERISTICAS

    • Componentes de tecnología avanzada: tecnología Differential Drive®, imanes de neodimio dobles, bobinas de voz dobles, Direct Cooled™
    • Disposición inversa para la implementación de configuraciones de subwoofer cardioide de gradiente
    • Los materiales de madera de ingeniería JBL PlyMax® proporcionan una carcasa rígida pero liviana
    • Acabado exterior resistente DuraFlex™; componentes resistentes a la intemperie
    • Sistema de suspensión SAFE™ patentado e integrado con aleaciones premium tratadas térmicamente


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVT4883-Subcompact-Dual-12-Cardioid-Arrayable-Subwoofer
    • Familia de productoTour Sound
    • Grupo de productosVerTec Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers