Publique sus productos
VT4886 - Subcompact Passive Three-Way High Directivity Line Array Element
VT4886 - Subcompact Passive Three-Way High Directivity Line Array Element
VT4886 - Subcompact Passive Three-Way High Directivity Line Array Element
VT4886 - Subcompact Passive Three-Way High Directivity Line Array Element
VT4886 - Subcompact Passive Three-Way High Directivity Line Array Element
VT4886 - Subcompact Passive Three-Way High Directivity Line Array Element

    VT4886 - Subcompact Passive Three-Way High Directivity Line Array Element

    Traducido por Google,

    Elemento de matriz en línea subcompacto pasivo de alta directividad de tres vías - VT4886

    El elemento de arreglo en línea de tres vías pasivo subcompacto VT4886 está diseñado para brindar un refuerzo de alta calidad de la música y el habla en una amplia variedad de aplicaciones, incluido el audio de conciertos y presentaciones A/V corporativas de todo tipo, tanto para usuarios portátiles como para instalaciones de lugares fijos.

    CARACTERISTICAS

    • Un verdadero sistema de 3 vías, único en la categoría de subcompactos
    • La densidad de componentes más alta de su clase, la salida SPL más alta de su clase
    • Curvatura variable vertical (0-15 grados) o matriz de línea horizontal de curvatura constante modular
    • La guía de ondas media/alta integrada proporciona un control de frente de onda vertical preciso y una dispersión horizontal optimizada de 110 grados
    • Cuatro transductores de rango medio con enfriamiento Thermomaster® y tecnología Radiation Boundary Integrator®
    • El absorbente de difracción de baja frecuencia elimina la resonancia de la cavidad y los efectos de difracción del borde del gabinete
    • Los accesorios de instalación flexibles y los ajustes preestablecidos de fábrica OEM dedicados brindan una versatilidad de aplicación sin igual


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVT4886-Subcompact-Passive-Three-Way-High-Directivity-Line-Array-Element
    • Familia de productoTour Sound
    • Grupo de productosVerTec Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers