Publique sus productos
LYRAPLUS SHORT WALLHUNG TOILET SOFT SEAT COVER INCL. FLUSHING SYSTEM
Jika-FI

LYRAPLUS SHORT WALLHUNG TOILET SOFT SEAT COVER INCL. FLUSHING SYSTEM

Traducido por Google,
Este objeto BIM se produce en conjunto con Laattapiste - Lyra Plus, el diseño rectilíneo claro y atemporal del asiento del inodoro es la letra de Antti Ylisassin de Finlandia. Lyra Plus combina una alta calidad a un precio razonable y la mejor relación calidad-precio. Los asientos de los inodoros son en general, incluido el interior de las tuberías, acristalados y por lo tanto higiénicos. La altura del asiento de 43 cm es un requisito ergonómico más moderno. El asiento del inodoro también es de doble descarga para ahorrar agua. Fabricado por Jika forma parte del Grupo Roca, uno de los principales fabricantes mundiales de sanitarios.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSAR1064
  • Familia de productoLyraplus
  • Grupo de productosToilets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-09-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1150
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)680
Información relacionada
  • Material principalPorcelana
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505