Publique sus productos
LYRAPLUS S-LUKKO AVOIN ISTUINKANSI PEHMEÄ
Jika-FI

LYRAPLUS S-LUKKO AVOIN ISTUINKANSI PEHMEÄ

Traducido por Google,
Este objeto es producido por Laattapiste: el diseño lineal, claro y atemporal del asiento del inodoro Lyra Plus es obra del finlandés Antti Ylisassi. Lyra Plus combina alta calidad con un precio razonable, y tiene la mejor relación calidad-precio. Los asientos de los inodoros están completamente acristalados, incluido el interior de las tuberías, por lo que son higiénicos. La altura del asiento de 43 cm cumple mejor con los requisitos ergonómicos actuales. Los asientos del inodoro también tienen una descarga doble que ahorra agua. El fabricante Jika forma parte del Grupo Roca, que es el primer fabricante mundial de porcelana sanitaria.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSAR1072F
  • Familia de productoLyraplus
  • Grupo de productosToilets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-09-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)850
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)655
Información relacionada
  • Material principalPorcelana
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505