Publique sus productos
LYRAPLUS OPEN S-TRAP DUROPLAST SEAT COVER
Jika-FI

LYRAPLUS OPEN S-TRAP DUROPLAST SEAT COVER

Traducido por Google,
Este objeto BIM se produce junto con Laattapiste: el asiento de inodoro Lyra Plus tiene un diseño claro y atemporal del diseñador finlandés Antti Ylisassi. Lyra Plus combina una alta calidad a un precio razonable y la mejor relación calidad-precio. Los asientos de los inodoros están completamente acristalados, incluido el interior de las tuberías, y por lo tanto son higiénicos. La altura del asiento de 43 cm corresponde a los requisitos ergonómicos modernos. Los asientos de los inodoros también tienen doble descarga para ahorrar agua. El fabricante Jika forma parte del Grupo Roca, uno de los principales fabricantes mundiales de cerámica sanitaria.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSAR1192
  • Familia de productoLyraplus
  • Grupo de productosToilets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-09-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)850
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)655
Información relacionada
  • Material principalPorcelana
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505