Publique sus productos
LYRA SMART Single lever basin mixer, fixed spout 107 mm, with metal pop-up waste, flow rate 5 l/min, chrome
Jika

LYRA SMART Single lever basin mixer, fixed spout 107 mm, with metal pop-up waste, flow rate 5 l/min, chrome

Traducido por Google,
Mezclador monomando de lavabo, caño fijo 107 mm, con desagüe automático metálico, caudal 5 l/min, cromo
Especificaciones técnicas
  • Referencia3111Z10041111
  • Familia de productoLyra Smart
  • Grupo de productosFaucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África