Publique sus productos
TALAS TRENDY Single lever basin mixer, 105 mm fixed spout, without waste, flow rate 5 l/min, chrome
Jika

TALAS TRENDY Single lever basin mixer, 105 mm fixed spout, without waste, flow rate 5 l/min, chrome

Traducido por Google,
Mezclador monomando de lavabo, caño fijo de 105 mm, sin desagüe, caudal 5 l/min, cromo
Especificaciones técnicas
  • Referencia3112E10041101
  • Familia de productoTalas Trendy
  • Grupo de productosFaucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África