Publique sus productos
CUBITO N Shower wall mted mixer w-fittings, w/o shower accessories
Jika

CUBITO N Shower wall mted mixer w-fittings, w/o shower accessories

Traducido por Google,
Mezclador de ducha de pared con grifería, sin accesorios de ducha
Especificaciones técnicas
  • Referencia3311X70044001
  • Familia de productoCubito N
  • Grupo de productosFaucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)145
  • Ancho (mm)240
  • Profundidad (mm)180
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)1.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
  • Descripción Uniclass 2015Shower manual water supply sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África