Publique sus productos
DEEP BY JIKA Floorstanding WC washdown vertical
Jika

DEEP BY JIKA Floorstanding WC washdown vertical

Especificaciones técnicas
  • Referencia821615
  • Familia de productoDeep by JIKA
  • Grupo de productosWCs
  • Día de publicación2021-07-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)430
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)540
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)23.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descripción Uniclass 2015WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África