Publique sus productos
LYRA PLUS Floorstanding WC combi compl washdown vertical
Jika

LYRA PLUS Floorstanding WC combi compl washdown vertical

Traducido por Google,
Un vistazo a la combinación completa de inodoros de pie tradicionales, este de la serie Lyra plus sigue siendo sinónimo de formas armónicas y líneas clásicas. Entre sus ventajas, destaca el fácil acceso al mecanismo de descarga. Equipado con entrada de agua inferior o lateral. El mecanismo de doble descarga economiza el flujo de agua con opciones de 3 o 6 litros. 10 años de garantía proporcionada. El asiento y la funda deben pedirse por separado.
Especificaciones técnicas
  • Referencia826387
  • Familia de productoLyra Plus
  • Grupo de productosWCs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)770
  • Ancho (mm)635
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)31.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África