Publique sus productos
SPLIT Urinal division with installation kit
Jika

SPLIT Urinal division with installation kit

Traducido por Google,
Divisor de urinario Split, con kit de instalación
Especificaciones técnicas
  • Referencia847601
  • Familia de productoSplit
  • Grupo de productosCovers and divisions
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)660
  • Ancho (mm)100
  • Profundidad (mm)410
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enRepública Checa
  • Fabricado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Pantallas y mamparas
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCRestroom partitions
  • Código UNSPSC30181508
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_74
  • Descripción Uniclass 2015Urinal dividers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCompartments and Cubicles
  • Número OmniClass23-15 11 15 11
  • Título OmniClass Toilet Compartments and Urinal Screens
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África