Publique sus productos
PONTA STYLE Single lever basin deck-mounted mixer, pop-up waste, fixed spout L=104 mm, Cold Start
Jika

PONTA STYLE Single lever basin deck-mounted mixer, pop-up waste, fixed spout L=104 mm, Cold Start

Traducido por Google,
Grifo monomando para lavabo, de encimera, desagüe automático, caño fijo de 104 mm de longitud, arranque en frío.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH3112H1xxx1111
  • Familia de productoPONTA STYLE
  • Grupo de productosFaucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-11-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011328
  • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África