Publique sus productos
PONTA STYLE Single lever bath-shower wall-mounted mixer, without shower set
PONTA STYLE Single lever bath-shower wall-mounted mixer, without shower set
    Jika

    PONTA STYLE Single lever bath-shower wall-mounted mixer, without shower set

    Traducido por Google,
    Grifo monomando mural para bañera y ducha, sin conjunto de ducha.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH3212H7xxx4001
    • Familia de productoPONTA STYLE
    • Grupo de productosFaucets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLatón
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descripción Uniclass 2015Bath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África