Publique sus productos
Portarrollo mediano Azur
Jofel
Archivados

Portarrollo mediano Azur

*Dispensador de papel rollo en continuo. 
*Fabricado en ABS blanco de alta calidad. 
*Cerradura con llave y visor de control de carga.
*Admite rollos de hasta 300 mts. con diámetro máximo de 220 mm. 
*Para rollos con mandril de 45 mm. de diámetro. 
*Fácil limpieza y reposición del rollo. 
*Robusto, resistente y de larga duración. 
*Apertura batiente frontal. 
*Moderno diseño integrado fácilmente en cualquier instalación y decoración. 
*Integrado en la línea Azur. 
*Opciones en diferentes colores. 
*Indicado para establecimientos de media/alta rotación.
*Recomendado para colectividades y W.C. públicos.

Especificaciones
  • NETO (sin embalaje)
    DIMENSIONES (mm)
    ALTO: 278
    ANCHO: 270
    FONDO: 118
    PESO (Kg) 0,670
    BRUTO (con embalaje)
    DIMENSIONES (mm)
    ALTO: 284
    ANCHO: 275
    FONDO: 131
    PESO (Kg) 0,795

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAzur_toilet_paper_dispenser_standard_size
  • Familia de productoPaper dispensers
  • Grupo de productosAZUR
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)278
  • Ancho (mm)270
  • Profundidad (mm)118
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)0.67
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Descripción Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniClass Toilet Paper Dispensers