Publique sus productos
Dosificador de jabón AITANA
Dosificador de jabón AITANA
Dosificador de jabón AITANA
Dosificador de jabón AITANA
Dosificador de jabón AITANA
    Jofel
    Archivados

    Dosificador de jabón AITANA

    *Dosificador de jabón líquido con depósito rellenable.
    *Depósito transparente en SAN de 0,900 Lts. 
    *Soporte, carcasa y válvula en ABS blanco de alta calidad y resistencia.
    *Cerradura con llave y carcasa blanca.
    *Pulsador con válvula anticorrosión y antigoteo.
    *Permite la total visión de la carga de jabón disponible. 
    *Máximo rendimiento y larga duración.
    *Fácil limpieza y mantenimiento. 
    *Indicado para colectividades y W.C. públicos de alta rotación.
    *Ampliamente experimentada.

    Especificaciones
    • DIMENSIONES SIN EMBALAJE 

      ALTO: 235 mm ANCHO: 130 mm FONDO: 100 mm 

      PESO: 0,410 Kg

      DIMENSIONES CON EMBALAJE 

      ALTO: 242 mm ANCHO: 133 mm FONDO: 120 mm 

      PESO: 0,480 Kg

      MATERIALES: base, cubierta y pulsador: plástico ABS; depósito: plastico SAN (capacidad del depósito:0,9 L) FIJACION A LA PARED: Mediante tornillo tirafondo y taco(suministrados). También posible fijar mediante adhesivo(no suminstrado). ACCESORIOS INCLUIDOS: Llave de dos puntos, 3 tacos 3 tornillos tirafondos. COMENTARIOS: presión pulsador 2,4 kg; dosis por pulsación: 1 gr

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSoap_dispenser_AITANA_ABS_900ml
    • Familia de productoSoap dispensers
    • Grupo de productosAitana
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)235
    • Ancho (mm)130
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Material secundarioABS
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)0.41
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 21
    • Título OmniClass Institutional Soap Dispensers