Publique sus productos
DOSIFICADOR DE JABÓN AZUR PARA CARTUCHO
Jofel
Archivados

DOSIFICADOR DE JABÓN AZUR PARA CARTUCHO

*Dosificador de jabón líquido con cartucho, línea Azur.
*Fabricado en ABS blanco de alta calidad y resistencia.
*Cerradura con llave.
*Visor de carga.
*Para cartuchos de 0,800 Lts. Jofel refs. AT51280, AT51380 y AT51580.
*Pulsador integrado en la carcasa.
*Ampliamente experimentado: Máximo rendimiento y larga duración.
*Fácil mantenimiento y limpieza.
*Se integra fácilmente en cualquier instalación y decoración.
*Indicado para colectividades y W.C. públicos de media o alta rotación.

Especificaciones
  • *Dosificador de jabón líquido con cartucho, línea Azur.
    *Fabricado en ABS blanco de alta calidad y resistencia.
    *Cerradura con llave.
    *Visor de carga.
    *Para cartuchos de 0,800 Lts. Jofel refs. AT51280, AT51380 y AT51580.
    *Pulsador integrado en la carcasa.
    *Ampliamente experimentado: Máximo rendimiento y larga duración.
    *Fácil mantenimiento y limpieza.
    *Se integra fácilmente en cualquier instalación y decoración.
    *Indicado para colectividades y W.C. públicos de media o alta rotación.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSoap_dispenser_AZUR_ABS_800ml
  • Familia de productoSoap dispensers
  • Grupo de productosAitana
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)271
  • Ancho (mm)127
  • Profundidad (mm)110
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)0.455
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
  • Número OmniClass23-21 43 15 21
  • Título OmniClass Institutional Soap Dispensers