Publique sus productos
Dosificador de jabón Clásico
Jofel
Archivados

Dosificador de jabón Clásico

*Dosificador clásico de jabón líquido con depósito rellenable.
*Depósito y tapa en SAN fumé.
*Soporte y pulsador en ABS blanco de alta calidad y resisitencia.
*Cerradura con llave.
*Capacidad: 0.400 Lts.
*Integrado en la gama Azur.
*Fácil mantenimiento y limpieza.
*Máximo rendimiento y larga duración.
*Permite apreciar la carga disponible de jabón.
*Ampliamente testado en el mercado.
*Indicado para colectividades y W.C. públicos de alta rotación.

Especificaciones
  • DEPÓSITO Y TAPA SAN BASE Y PULSADOR ABS

    DEPÓSITO Y TAPA FUMÉ BASE Y PULSADOR BLANCO

    CAPACIDAD 0.4 LITROS

    PRESIÓN DE PULSADOR: 2,4 Kgs DOSIS POR PULSACIÓN: 1 Gramo

    MEDIANTE TORNILLOS Y TACOS INCLUIDOS ADMITE FIJACIÓN POR ADHESIVO (NO INCLUIDO) 

    1 LLAVE DE 2 PUNTOS NEGRA, 3 TACOS Y 3 TORNILLOS 

     





Especificaciones técnicas
  • Referenciasoap_dispenser_clasico
  • Familia de productoSoap dispensers
  • Grupo de productosClassic
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)135
  • Ancho (mm)82
  • Profundidad (mm)115
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)0.25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEC010549
  • Nombre ETIMSoap dispenser
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniClass Hand Soap Dispensers