Publique sus productos
Dispensador zig-zag Futura (Z-600)
Dispensador zig-zag Futura (Z-600)
    Jofel
    Archivados

    Dispensador zig-zag Futura (Z-600)

    *Dispensador de toallas formato zig-zag.
    *Fabricado en acero inox. satinado de alta calidad y resistencia.
    *Cerradura con llave, visor de carga de toallas y frontal abatible.
    *Admite hasta 600 toallas tipo zig-zag.
    *Dispensa toallas desplegadas por su parte inferior, una a una: Economía.
    *Integrado en la línea Futura.
    *Recarga de toallas fácil, rápida y sencilla.
    *Máximo ahorro de papel.
    *Higiénico: Evita contaminación por contacto manual de toallas.
    *Robusto y de larga duración.
    *Fácil mantenimiento y limpieza.
    *Indicado para lugares de alta rotación.
    *Recomendado para colectividades y W.C. públicos.

    Especificaciones
    • TAPA EN ACERO INOX AISI 304 DE 0,8 mm DE ESPESOR BASE EN PLÁSTICO ABS

      TAPA INOX SATINADO BASE GRIS

      CAPACIDAD: 600 TOALLAS DE PAPEL TIPO Z

      SE COMPLEMENTA CON LOS APARATOS DE LA LÍNEA FUTURA: AC53000 AG45000 AE25000

      FIJACIÓN MEDIANTE TORNILLOS Y TACOS INCLUIDOS

      ACCESORIOS INCLUIDOS: 1 LLAVE INOX DE 2 PUNTOS, 4 TACOS Y 4 TORNILLOS

      EMBALAJE 1 UND. REEMBALAJE DE 4 UNDS

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZ-Fold_600_towel_dispenser_Futura_inox
    • Familia de productoPaper dispensers
    • Grupo de productosFutura
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)343
    • Ancho (mm)263
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioABS
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)1.71
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010593
    • Nombre ETIMPaper dispenser
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Descripción Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniClass Paper Towel Dispensers