Los paneles aislantes FSK-25 de Johns Manville, libres de formaldehído, combinan el rendimiento térmico y acústico del aislamiento de fibra de vidrio con un revestimiento ignífugo de lámina metálica y papel kraft con una clasificación de 25/50 (propagación de la llama de 25 o menos / generación de humo de 50 o menos). Disponibles con valores R de hasta R-30, los paneles FSK-25 están diseñados para aplicaciones comerciales expuestas, como techos de edificios metálicos, salas de máquinas y estructuras de paneles, donde se requiere un revestimiento ignífugo que cumpla con la normativa.
El núcleo de fibra de vidrio está unido con un aglutinante de base biológica, cuenta con la certificación GREENGUARD Gold y no emite formaldehído. El revestimiento FSK también funciona como barrera de vapor. Las pestañas extra anchas de las variantes de Panel Deck facilitan la instalación de techos modulares. Las fibras de vidrio inorgánicas resisten la putrefacción, el moho y el deterioro durante la vida útil del edificio.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |