Johns Manville Insul-SHIELD® Black es una serie de paneles aislantes térmicos y acústicos de fibra de vidrio, flexibles, semirrígidos o rígidos, para aplicaciones personalizadas de muros cortina. Insul-SHIELD Black es resistente al fuego e incombustible, está disponible con y sin revestimiento y está diseñado para su uso en obra nueva y rehabilitación, edificios con paneles metálicos y en construcción en general.
USAR:
- Construcción nueva y rehabilitación : el aislamiento Insul-SHIELD proporciona valores de aislamiento térmico y acústico para cavidades de muros cortina exteriores, estructuras de estacionamiento, salas de máquinas, teatros, restaurantes, casinos y otras aplicaciones de construcción comercial.
- Construcción de muros cortina a medida : Insul-SHIELD es excepcionalmente adecuado para la construcción de muros cortina, tanto por su instalación como por su rendimiento. Al utilizarse en la envolvente exterior de edificios con estructura de acero, ayuda a reducir la pérdida de calor en invierno y la ganancia de calor en verano. El resultado es un cerramiento térmico atractivo y eficiente que reduce los gastos energéticos a largo plazo y mejora los costes del ciclo de vida.
- Construcción estándar con paneles metálicos : Insul-SHIELD se ofrece en una variedad de tamaños, densidades y revestimientos para el aislamiento en obra o en taller de edificios con paneles metálicos, como centrales eléctricas, edificios de montaje, estadios deportivos y otras instalaciones comerciales.
- Construcción general : Insul-SHIELD proporciona protección térmica para estructuras de mampostería o concreto, como centros comerciales, bancos y muchos otros tipos de edificios comerciales o institucionales de poca altura. También es ideal para su uso en techos de estacionamientos.
- Teatros : El rollo Insul-SHIELD negro con revestimiento negro es ideal como fondo para pantallas de cine. Su superficie opaca absorbe la luz, eliminando la preocupación por la retrodispersión hacia la zona de espectadores.
CARACTERÍSTICAS:
- Acústicamente eficiente: reduce la transmisión del sonido a través de techos, cielorrasos, suelos y paredes.
- Resistente al fuego: propagación de la llama de 25 o menos y generación de humo de 50 o menos.
- No combustibles: los materiales I/S 150, I/S 300 e I/S 600 sin revestimiento son no combustibles.
- Resistente a la humedad: los revestimientos con barrera de vapor resisten la transmisión del vapor de agua.
- No corrosivo: previene la aceleración de la corrosión en tuberías, cableado y pernos metálicos.
- Duradero: no se pudre, no se enmohece ni se deteriora de ninguna otra manera, evitando que se hunda y que queden huecos sin aislar.
- Fácil de manejar : ligero; mantiene su integridad física durante su manipulación.
VENTAJAS DE RENDIMIENTO
- Rentable: ligero, fácil de manipular y fabricar, por lo que la instalación es rápida y el coste total aplicado es bajo.
- Eficiencia térmica : proporciona una resistencia eficaz a la transferencia de calor.
- Control acústico: reduce la transmisión del sonido a través de techos, cielorrasos, suelos y paredes.
- Resistentes al fuego: todos los productos Insul-SHIELD ofrecen resistencia al fuego.
- Resistente a la humedad: los revestimientos con barrera de vapor resisten la transmisión del vapor de agua.
- Duradero: No se pudre, no se enmohece ni se deteriora de ninguna otra manera, evitando que se hunda y que queden huecos sin aislar.
- Fácil de manipular: a diferencia de algunos productos que son frágiles, la fibra de vidrio mantiene su integridad física durante su manipulación.
- Autoportantes: Los paneles Insul-SHIELD son lo suficientemente rígidos como para ser autoportantes y se pueden fijar con un mínimo esfuerzo.
fijación a una variedad de superficies.