Publique sus productos
JM Corbond® 2.8 HFO Closed-Cell Spray Foam

JM Corbond® 2.8 HFO Closed-Cell Spray Foam

Traducido por Google,

La espuma de poliuretano proyectada de celda cerrada JM IV HFO 2.8 es un sistema de aislamiento premium de dos componentes y 2.8 pcf diseñado para aplicaciones como tanques de almacenamiento, edificios agrícolas y otros edificios de Clase U, operaciones subterráneas y geológicas. La tecnología de cuarta generación permite producir JM IV HFO 2.8 con un bajo potencial de calentamiento global (PCG) y un potencial de agotamiento de la capa de ozono (PAO) de cero. Su alta resistencia a la compresión, su excepcional estabilidad dimensional, su rendimiento térmico y de humedad superior, y su extraordinaria capacidad de proyección y adherencia la convierten en la opción ideal para situaciones donde se requiere una espuma de alto rendimiento.

USOS RECOMENDADOS:

  • Edificios de clase U como los utilizados para la agricultura.
  • tanques de almacenamiento
  • Instalaciones subterráneas
  • Aplicaciones geológicas como rompetubos y protecciones

VENTAJAS DE RENDIMIENTO:

  • Mejora la eficiencia energética
  • Proporciona una barrera de aire eficaz.
  • Aumenta la resistencia al apilamiento
  • Excelente adhesión

VENTAJAS PARA EL INSTALADOR:

  • Capacidad de pulverización superior
  • Ventana de procesamiento amplia
  • Bajo olor de aplicación
Especificaciones técnicas
  • Referenciajm-corbond-28-hfo-closed-cell-spray-foam
  • Familia de productoBuilding Insulation
  • Grupo de productosSpray Foam Insulation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliuretano
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFoamed-In-Place Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation 

Disponibilidad en regiones

Norteamérica