Johns Manville Linacoustic® R-300 es un panel rígido de fibra de vidrio diseñado específicamente para revestir cámaras de aire y conductos de distribución de aire de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, y cumple o supera todos los requisitos de revestimiento de conductos ASTM C 1071 Tipo II. La superficie de la corriente de aire de Linacoustic R-300 está recubierta con nuestro revestimiento patentado Permacote®, que proporciona una superficie duradera y suave que es resistente a la acumulación de polvo y suciedad. También proporciona una protección adicional del producto contra el crecimiento microbiano. Linacoustic R-300 proporciona una durabilidad excepcional y un rendimiento térmico y acústico superior para ayudarlo a crear entornos interiores más cómodos y energéticamente eficientes para los ocupantes de edificios comerciales y residenciales.
NRC: 0,9 (R6)
Valor R: 6,3 (1,5")
ASTM C1071 Tipo II: Cumple
Greenguard: Certificado
Contenido reciclado: 11%
Enviado con tecnología E 3 Pallet™
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |