El nuevo y mejorado Permacote® Linacoustic® RC-HP de Johns Manville es un aislamiento flexible para conductos que proporciona un rendimiento acústico mejorado en comparación con los revestimientos para conductos estándar. Recientemente se ha rediseñado para incluir una estera de fibra de vidrio en la superficie de la corriente de aire que está recubierta con nuestro revestimiento patentado Permacote®. Esto proporciona una superficie duradera que es resistente al polvo y la suciedad y brinda protección adicional al producto contra el crecimiento microbiano. Nuestra exclusiva tecnología de atenuación de llama produce una característica de fibra fina muy controlada que da como resultado un núcleo de fibra de vidrio inigualable por nuestros competidores. Esto garantiza un alto rendimiento constante y un procesamiento fácil en una amplia gama de equipos de fabricación de conductos. Los ocupantes del edificio se benefician de menos ruido no deseado y temperaturas más constantes para una mayor comodidad.
NRC: 0,75 (R4,3)
Valor R: 4,3 (1")
ASTM C1071 Tipo I: Cumple
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |