Publique sus productos
Panel Deck FSK-25 Fiberglass Insulation

Panel Deck FSK-25 Fiberglass Insulation

Traducido por Google,

El aislamiento térmico y acústico Johns Manville Panel Deck FSK-25 Formaldehyde-Free™ está disponible en valores R de hasta R-30 y combina resistencia al fuego con una excelente barrera de vapor. El aislamiento Panel Deck FSK-25 se ofrece en paneles precortados con pestañas extra anchas para aplicaciones en cubiertas modulares y otras aplicaciones comerciales especiales. Este producto está diseñado con una lámina protectora que puede dejarse expuesta donde lo permitan las normativas.

CARACTERÍSTICAS:

  • Eficiencia térmica: Resistencia eficaz a la transferencia de calor, con valores R de hasta R-30.
  • Sin formaldehído: no libera formaldehído en el ambiente interior.
  • Control acústico: reduce la transmisión del sonido a través de paredes exteriores e interiores, suelos y techos.
  • Resistente al fuego: propagación de la llama de 25 o menos y generación de humo de 50 o menos. Puede dejarse expuesto donde lo permitan las normas de construcción.
  • Vidrio inorgánico resistente: no se pudre, no se enmohece ni se deteriora. Además, no corroe tuberías, cableado ni montantes metálicos.
  • Rendimiento superior: las fibras de vidrio estables y unidas no se deforman, asientan ni se rompen durante las aplicaciones normales.

FORMULARIOS DISPONIBLES:

  • Mantas precortadas

VENTAJAS DE RENDIMIENTO:

  • Sin formaldehído: no libera formaldehído en el ambiente interior.
  • Eficiencia térmica: proporciona una resistencia eficaz a la transferencia de calor con valores R de hasta R-30 (RSI-5.3).
  • Control acústico: reduce la transmisión del sonido a través de paredes exteriores e interiores, así como de estructuras de suelo o techo.
  • Resistente al fuego: véase Propiedades físicas.
  • Vidrio inorgánico duradero: no se pudre, no se enmohece ni se deteriora, y no es corrosivo para tuberías, cableado ni montantes metálicos.
  • Rendimiento superior: las fibras de vidrio adheridas son dimensionalmente estables y no se deformarán dentro de la cavidad de la pared, ni se asentarán ni se romperán durante las aplicaciones normales.
Especificaciones
  • USE:

    • 2' x 4' (0.61 m x 1.22 m) modular roof construction – commercial buildings
    • Building systems where extended tabs assist in application
Especificaciones técnicas
  • Referenciapanel-deck-fsk-25-fiberglass-insulation
  • Familia de productoBuilding Materials
  • Grupo de productosInsulation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento

Disponibilidad en regiones

Norteamérica