El aislamiento de fibra de vidrio soplado Spider® Plus Formaldehyde-Free™ de Johns Manville utiliza tecnología de fibras entrelazadas para rellenar rápidamente todos los huecos y espacios vacíos sin adhesivos ni mallas, lo que permite una instalación más rápida. Spider Plus proporciona una cobertura completa, sin encogimiento ni asentamiento, lo que resulta en un rendimiento térmico y un control acústico superiores. Diseñado para su uso en construcciones con estructura de madera y metal, construcciones de madera de ingeniería y casas prefabricadas.
CARACTERÍSTICAS:
- Secado rápido: se seca inmediatamente después de su instalación.
- Cobertura completa: eficaz en espacios reducidos, áreas con gran cantidad de puentes transversales o pequeños huecos y vacíos.
- Eficiencia térmica: Resistencia eficaz a la transferencia de calor, con valores R de hasta R-25 en una cavidad de 6 pulgadas.
- Sin formaldehído: no libera formaldehído en el ambiente interior.
- Control acústico: reduce la transmisión del sonido a través de paredes exteriores e interiores, suelos y techos.
- Resistente al fuego: propagación de la llama de 25 o menos y generación de humo de 50 o menos.
- Vidrio inorgánico resistente: no se pudre, no se enmohece ni se deteriora. Además, no corroe tuberías, cableado ni montantes metálicos.
SOLICITUDES:
- Aislamiento térmico y acústico de paredes interiores y exteriores, así como de techos y suelos.
- Ensamblajes (con cavidades para montantes o vigas).
- Construcción con estructura de madera: viviendas residenciales y edificios comerciales ligeros.
- Construcción con estructura metálica: edificios residenciales y comerciales.
- Viviendas prefabricadas: viviendas modulares o prefabricadas
- Construcción con madera de ingeniería: estructuras ensambladas con cavidades separadas entre centros de 12" a 19,2".
VENTAJAS DE RENDIMIENTO:
- Mejora la calidad del aire interior: porque está fabricado sin formaldehído.
- Eficiencia energética: proporciona una resistencia superior a la transferencia de calor con valores R de hasta R-23 en una cavidad de 2x6.
- Cobertura total: la cobertura sin huecos maximiza el rendimiento térmico y acústico y minimiza las fugas de aire por donde puede escaparse la energía.
- Resistente: la fibra de vidrio ligera entrelazada evita el asentamiento.
- Controla el sonido: reduce la transmisión del sonido a través de las paredes exteriores e interiores y los sistemas de suelo/techo.
- Fácil de instalar: aísla una vivienda típica de 251 metros cuadrados en 2-3 horas, el doble de rápido que otros sistemas de aislamiento por pulverización.
- Resistente al moho y los hongos: la fibra de vidrio es naturalmente resistente al moho.
- Resistente al fuego e incombustible: véase la información de las pruebas.
- No corrosivo: no acelera la corrosión de tuberías, cables ni pernos metálicos.
- Duradero: no se pudre, no se enmohece ni se deteriora de ninguna otra forma. El aislamiento JM Spider Plus no retiene la humedad ni pierde permanentemente su valor R.
- Secado rápido: requiere menos humedad que otros sistemas de pulverización durante la instalación y se seca inmediatamente cuando se instala según las recomendaciones.