Johns Manville Spiracoustic Plus® es un sistema de revestimiento de conductos en espiral diseñado para proporcionar un rendimiento acústico y térmico superior para interiores de conductos de aire en espiral con un diámetro de flujo de aire de 6 pulgadas o más. Spiracoustic Plus ofrece un rendimiento acústico y térmico significativamente mejorado en comparación con la construcción de doble pared, todo a un costo competitivo para el sistema. Se fabrica con ranuras espaciadas uniformemente para permitir que el material se adapte al diámetro interior de los conductos en espiral, lo que produce una superficie de flujo de aire terminada. Esta superficie está recubierta con nuestro revestimiento patentado Permacote®, que proporciona una superficie duradera y una protección adicional del producto contra el crecimiento microbiano. Como beneficio adicional, la superficie exterior está laminada con un revestimiento FSK resistente al fuego.
NRC: 0,85 (R6)
Valor R: 6,4 (1,5")
ASTM C1071 Tipo III: Cumple
Greenguard: Certificado
Contenido reciclado: 11%
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |