Publique sus productos
Unfaced Formaldehyde-Free® Fiberglass Insulation

Unfaced Formaldehyde-Free® Fiberglass Insulation

Traducido por Google,

El aislamiento térmico y acústico de fibra de vidrio sin revestimiento y libre de formaldehído de Johns Manville ofrece valores R de hasta R-49 y se presenta en paneles precortados para cavidades de pared estándar de madera y acero, o en rollos para instalación personalizada en cualquier tamaño de cavidad. Fabricado con fibras de vidrio largas y resistentes unidas con un aglutinante de origen biológico, el producto no emite formaldehído al ambiente interior y cuenta con la certificación GREENGUARD Gold, lo que contribuye a una mejor calidad del aire interior y a la obtención de créditos LEED.

Diseñado para paredes, pisos y techos en construcciones nuevas y rehabilitaciones, el aislamiento de fibra de vidrio sin revestimiento JM reduce la transmisión de sonido a través de los sistemas exteriores e interiores, a la vez que resiste la transferencia de calor. Al ser de vidrio inorgánico, este aislamiento no se pudre, enmohece ni deteriora, y no corroe tuberías, cableado ni montantes metálicos. Su contenido reciclado con certificación SCS lo convierte en una opción sostenible que cumple con la normativa vigente en materia de rendimiento térmico y acústico.

Especificaciones
  • R-values: R-11, R-13, R-15, R-19, R-21, R-25, R-30, R-38, R-49.

    Widths: 15", 16", 23", 24". Lengths: 48", 93", 94", 96", 105"; rolls up to 70'6". Thicknesses: 3-1/2" to 12-1/4".

    Facing: None (unfaced). Min. 30% post-consumer recycled content.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaunfaced-formaldehyde-free-fiberglass-insulation
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosFiberglass Batt / Roll
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalFiberglass
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento

Disponibilidad en regiones

Norteamérica