Publique sus productos
Series 5 Single Package Units With Hot Gas Reheat
Series 5 Single Package Units With Hot Gas Reheat

    Series 5 Single Package Units With Hot Gas Reheat

    Traducido por Google,
    Unidades HVAC de techo que ofrecen eficiencia y confiabilidad

    Muchos edificios más pequeños dependen de unidades en la azotea para controlar la temperatura del edificio. Pero no todas las unidades son iguales. Johnson Controls lleva las unidades HVAC de techo al siguiente nivel con las unidades de paquete individual Serie 5.

    La Serie 5 brinda comodidad y confiabilidad óptimas desde una sola unidad empaquetada. Aunque las unidades HVAC están diseñadas principalmente para montarse en un techo, son altamente personalizables y también pueden montarse en losa a nivel del suelo o colocarse sobre vigas de acero sobre un techo terminado.

    Solo refrigeración, refrigeración con calefacción a gas de una o dos etapas y refrigeración con unidades de calefacción eléctrica suplementarias están disponibles con una amplia variedad de accesorios instalados en campo para que sean adecuados para casi todas las aplicaciones. Cada unidad HVAC está completamente entubada, cableada, cargada y probada en la fábrica para simplificar la instalación en campo.

    La Serie 5 ofrece:
    • Refrigerante HFC-410A para una operación ambientalmente responsable
    • La eficiencia de enfriamiento es 13 SEER y la eficiencia de calefacción es 80% SSE
    • Capacidad frigorífica: 3 a 5 toneladas
    • Capacidad de calefacción: 40 a 80 MBH de salida
    • Instalación fácil y de bajo costo
    • Solo refrigeración o refrigeración con calefacción a gas o eléctrica
    Especificaciones técnicas
    • Referenciajci-series005_ZR
    • Familia de productoPackaged - Rooftop Units (RTU)
    • Grupo de productosSeries 005
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-12-01
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado