Publique sus productos
Series 20 High Efficiency Single Packaged Units with Hot Gas Reheat
Series 20 High Efficiency Single Packaged Units with Hot Gas Reheat

    Series 20 High Efficiency Single Packaged Units with Hot Gas Reheat

    Traducido por Google,
    Diseñado para operar a un nivel superior, por más tiempo.

    La Serie 20 de Johnson Controls ofrece una gran confiabilidad en un paquete de eficiencia energética.

    Es perfecto para aplicaciones que requieren un enfriamiento eficiente en un paquete duradero y duradero:
    • Manufactura ligera
    • Almacenes
    • Edificios de oficinas de tamaño medio
    • supermercados
    • consultorios medicos y clinicas

    Mayor rendimiento, costos reducidos

    Las unidades de la Serie 20 son convertibles en campo de flujo descendente a flujo horizontal. Vienen cableados, entubados, cargados y probados de fábrica antes del envío. Y el riel base de perímetro completo está permanentemente unido a la unidad. Todo significa reducir el tiempo y los costos de instalación.

    La Serie 20 ofrece:
    • Monitores de fase estándar para proteger los compresores durante el arranque
    • Refrigerante HFC-410A para una operación ambientalmente responsable
    • Calificaciones EER a 12.4 para eficiencias de ahorro de energía
    • Rieles base perimetrales completos para una fácil instalación
    • 80% de eficiencia de estado sólido con gas/calefacción
    • Fiabilidad robusta y transferencia de calor mejorada
    • Cumplimiento de los estándares de eficiencia energética ASHRAE 90.1
    Especificaciones técnicas
    • Referenciajci-series020_ZR
    • Familia de productoPackaged - Rooftop Units (RTU)
    • Grupo de productosSeries 020
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-12-01
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado