Publique sus productos
VAV Terminals, TSL Series Single-Duct, Low Height
VAV Terminals, TSL Series Single-Duct, Low Height

    VAV Terminals, TSL Series Single-Duct, Low Height

    Traducido por Google,
    Los terminales modelo TSL tienen solo 10" de altura, lo que los hace ideales para aplicaciones de cámara de cielo raso poco profunda o congestionada. Los terminales TSL brindan un control de volumen de aire variable (VAV) más allá de la típica caja de un solo conducto. Están diseñados específicamente para un suministro de aire preciso durante todo el funcionamiento También ofrecen mayor comodidad y flexibilidad en el espacio para una amplia variedad de aplicaciones HVAC.

    Los terminales TSL aprovechan los beneficios típicos que brindan las unidades de un solo conducto, mientras funcionan a niveles de sonido extremadamente bajos. Esto es crítico en los edificios de hoy, donde los ocupantes están poniendo más énfasis en la acústica interior.

    La capacidad de brindar comodidad al ocupante es la medida de calidad para cualquier terminal VAV. La comodidad se logra mediante un control silencioso y preciso del flujo de aire hacia el espacio ocupado.

    El terminal TSL proporciona lo último en control de flujo de aire con el sensor de flujo de aire patentado FlowStar™. Ningún otro sensor en la industria puede igualar la capacidad del FlowStar para medir el flujo de aire de manera silenciosa y precisa. La medición precisa del flujo de aire es la base para el control del flujo de aire.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciajci-vav-tsl
    • Familia de productoAir Distribution - Terminal Units - Variable Volume Air Terminals (VAV)
    • Grupo de productosSingle Duct VAV
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-10-25
    • Número de edición3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica