Publique sus productos
YORK® VRF Ducted High Static Indoor Unit Variable Refrigerant Flow
YORK® VRF Ducted High Static Indoor Unit Variable Refrigerant Flow
YORK® VRF Ducted High Static Indoor Unit Variable Refrigerant Flow

    YORK® VRF Ducted High Static Indoor Unit Variable Refrigerant Flow

    Traducido por Google,
    Sistemas HVAC que brindan un confort óptimo y una eficiencia sin igual Conozca VRF
    Mientras que otros sistemas HVAC funcionan con un programa más rígido de encendido o apagado total, los sistemas de flujo de refrigerante variable (VRF) entregan refrigerante a tasas variables y cantidades exactas a los espacios que lo necesitan, satisfaciendo las necesidades de calefacción y refrigeración del edificio con mayor precisión y eficiencia.

    Tecnología superior significa ahorros para usted
    Nuestros sistemas VRF utilizan un desplazamiento en órbita para maximizar el proceso de compresión y, en última instancia, funcionan con mayor eficiencia que otros sistemas VRF y unidades HVAC convencionales. Eso se traduce en ahorros para los propietarios de edificios. Beneficios para edificios y presupuestos Eficiencia
    Los edificios rara vez requieren el 100% de la capacidad de sus sistemas HVAC. Mientras se ajusta a los requisitos de calefacción y refrigeración de cada espacio, nuestra tecnología VRF permite que el sistema funcione a velocidades reducidas, ahorrando energía y dinero.

    Calentamiento y enfriamiento simultáneos
    Nuestro sistema de 3 tubos calienta y enfría simultáneamente, lo que permite que el sistema se adapte de manera rápida y precisa a la forma en que la mayoría de los edificios funcionan durante el día.

    Ahorro de espacio
    Debido a que nuestros sistemas VRF brindan comodidad con refrigerante a través de tuberías pequeñas, utilizan aproximadamente la mitad del espacio de techo requerido para los conductos de unidades HVAC convencionales, lo que permite una mayor libertad arquitectónica.

    Escalabilidad
    Con el diseño modular de nuestro VRF, los sistemas pueden controlar de manera eficiente el clima en casi cualquier espacio, desde una pequeña oficina individual hasta un edificio de gran altura.
    Especificaciones
    • -High-efficiency AC fan motor -Multiple fan speed settings -Up to .74 WG static pressure -Bottom access for easy service and troubleshooting -Built-in condensate pump
    Especificaciones técnicas
    • Referenciayork-yidh
    • Familia de productoDuctless - Variable Refrigerant Flow Systems (VRF)
    • Grupo de productosIndoor Units
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-01
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado