Publique sus productos
CROSS DALLE 3 mm Cross Slab Stabilising Spacer
CROSS DALLE 3 mm Cross Slab Stabilising Spacer
    JOUPLAST

    CROSS DALLE 3 mm Cross Slab Stabilising Spacer

    Traducido por Google,

    Distanciador estabilizador de losa invisible para instalación directa sobre arena o grava.

    Especificaciones
      • Invisible to avoid compromising the visual appeal of the installation.
      • Perforations allow water to drain.
      • Snappable tabs and baseplate.
      • Quick and easy to fit.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacross-dalle-3-mm-cross-slab-stabilising-spacer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)57
    • Ancho (mm)57
    • Profundidad (mm)10
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Descripción Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    España
    Francia
    Reino Unido
    Suiza