Rellenos de diferentes grosores: 2, 3 y 5 mm. Cada uno se puede dividir en 4 secciones. Ideales para rellenar todo tipo de suelos de madera, desde tarimas hasta suelos de tablones, y para trabajos de carpintería interior y exterior. Además, garantizan una excelente ventilación para las estructuras de tarimas de madera, creando un espacio mínimo de 3 mm entre la tabla y la viga, de acuerdo con la norma técnica francesa DTU 51.4.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Bélgica |
España |
Francia |
Reino Unido |
Suiza |