Publique sus productos
EASIO Self-Levelling Riser Pedestal for Decking
EASIO Self-Levelling Riser Pedestal for Decking
EASIO Self-Levelling Riser Pedestal for Decking
EASIO Self-Levelling Riser Pedestal for Decking
EASIO Self-Levelling Riser Pedestal for Decking
    JOUPLAST

    EASIO Self-Levelling Riser Pedestal for Decking

    Traducido por Google,

    Pedestal autonivelante y ajustable patentado, diseñado para la construcción de tarimas de madera y composite para uso peatonal. Las numerosas ventajas de la nueva gama EASIO simplifican enormemente la construcción de terrazas sobre pedestales.

    En primer lugar, la brida cuadrada de este pedestal elevador de una sola pieza está diseñada específicamente para facilitar la instalación en esquinas.

    Su cabezal autonivelante en forma de diamante permite compensar o crear pendientes de hasta un 5 %, colocar vigas dobles sobre una sola línea de pedestales de contrahuella y utilizar un puntal antes de la fijación final.

    Las dos pestañas que hay en la parte superior también facilitan centrar la viga en el pedestal de la contrahuella.

    La altura del pedestal elevador se puede ajustar manualmente o utilizando la punta de destornillador EASIO/CLEMAN.

    Puede utilizarse con el clip de ajuste de borde EASIO para bloquear la función de autonivelación del pedestal elevador.

    Alturas:

    • 40/55 mm
    • 55/80 mm
    • 80/130 mm
    • 130/230 mm

    Especificaciones
      • The diamond-shaped head enables double joisting on a single row of riser pedestals and the use of a brace before final fixing.
      • 2 fixing tabs enable joists between 40 and 80 mm wide to be laid and centred.
      • Height can be preset in advance using the driver bit.
      • Option to use a single or double screw fixing for butt joints.
      • Double joisting with a 50 mm gap.
      • 2 edge trim supports integrated into the base flange.
      • One-piece riser pedestal.
      • Square flange for easy fitting at corners.
      • Self-levelling head.
      • Patented system.
      • UV and frost resistant.
      • Temperature range of -30°C to +60°C.
      • Quick and easy to install.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeasio-self-levelling-riser-pedestal-for-decking
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Descripción Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    España
    Francia
    Reino Unido
    Suiza