Publique sus productos
Essentiel Adjustable Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable Paving Riser Pedestal
    JOUPLAST

    Essentiel Adjustable Paving Riser Pedestal

    Traducido por Google,

    Pedestal elevador regulable en altura, diseñado para terrazas de baldosas, cerámica o losas destinadas al tránsito peatonal. Ubicado bajo las esquinas de las baldosas en cada intersección, permite la libre circulación del aire, previene la humedad ascendente y deja espacio para el tendido de cables y tuberías. Al eliminar la necesidad de realizar movimientos de tierra y juntas, simplifica todo el proceso de construcción de terrazas y patios. El ajustador manual de tornillo permite un ajuste preciso de la altura. También se pueden instalar jacuzzis sobre pedestales elevadores utilizando la solución PROFILDECK.

    Alturas:

    • 8/20 mm
    • 10 mm
    • 20/30 mm
    • 20/40 mm
    • 40/60 mm
    • 50/80 mm
    • 80/140 mm
    • 140/230 mm
    Especificaciones
      • Millimetre-accurate manual height adjustment using the screw adjuster: no other tools are required.
      • Complies with French technical standard DTU 43.1.
      • Quick and easy to install.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaessentiel-adjustable-paving-riser-pedestal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Descripción Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    España
    Francia
    Reino Unido
    Suiza