Publique sus productos
Extension of 10 mm for Essential paving riser pedestal
Extension of 10 mm for Essential paving riser pedestal
    JOUPLAST

    Extension of 10 mm for Essential paving riser pedestal

    Traducido por Google,

    Este accesorio aumenta la altura del pedestal elevador en 10 mm.

    Especificaciones
      • Height extenders can be stacked up to 4 high.
      • Snappable packers.
      • Compatible with standard and self-levelling riser pedestals from the ESSENTIEL range.
      • Quick and easy to fit.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaextension-of-10-mm-for-essential-paving-riser-pedestal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)10
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Descripción Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    España
    Francia
    Reino Unido
    Suiza