Publique sus productos
Isolation Pad for Essential and Cleman Side Finishing Plate
Isolation Pad for Essential and Cleman Side Finishing Plate
    JOUPLAST

    Isolation Pad for Essential and Cleman Side Finishing Plate

    Traducido por Google,

    Este accesorio, fabricado con caucho reciclado de neumáticos, se coloca en la parte superior del pedestal del albañil. La almohadilla aislante cuadrada amortigua las resonancias y mejora el agarre del pavimento.

    Especificaciones
      • Located on the paved side finishing plate, it damps any resonances and improves paving grip.
      • Strong.
      • Compatible with the side finishinf plates from CLEMAN® and "Essentiel" ranges of paving riser pedestals.
      • Quick and easy to install.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaisolation-pad-for-essential-and-cleman-side-finishing-plate
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)145
    • Profundidad (mm)3
    Información relacionada
    • Material principalCaucho
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Descripción Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    España
    Francia
    Reino Unido
    Suiza