Publique sus productos
PROFILDECK® Aluminium Joist
PROFILDECK® Aluminium Joist
PROFILDECK® Aluminium Joist
PROFILDECK® Aluminium Joist
PROFILDECK® Aluminium Joist
    JOUPLAST

    PROFILDECK® Aluminium Joist

    Traducido por Google,

    La viga de aluminio Profildeck® de 2,4 m simplifica y facilita la creación de estructuras de terraza. Esta innovadora viga presenta un perfil de doble cara: una para tarimas de madera o composite, y la otra para pavimentos. Las vigas Profildeck® son ideales para usar con baldosas de gran formato o estrechas. Además, permiten combinar varios materiales en una misma terraza. Por último, la solución Profildeck® también posibilita la instalación de jacuzzis sobre pedestales. Para obtener más información sobre la instalación, descargue las instrucciones en la pestaña de documentación.

    Alturas:

    • 27 mm
    • 55 mm
    Especificaciones
      • A single structural solution for 2 applications.
      • Quick to install.
      • Option to mix materials (timber/paving).
      • Perfect for large format (120 x 120 cm) and narrow format (20 x 120 cm, 30 x 120 cm, etc) paving slabs.
      • 100% recyclable.
      • Temperature range of -30°C to +60°C.
      • Quick and easy to fit.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaprofildeck-aluminium-joist
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Descripción Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    España
    Francia
    Reino Unido
    Suiza