Publique sus productos
Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Single inward opening with 2 fixed
Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Single inward opening with 2 fixed
Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Single inward opening with 2 fixed
Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Single inward opening with 2 fixed
Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Single inward opening with 2 fixed
    K.LINE

    Grand Trafic Doors - Anti Finger Pinch version - Single inward opening with 2 fixed

    Traducido por Google,
    KLINE Puerta de entrada con rotura de puente térmico completo (marco, hueco y umbral)
    Especificaciones
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaklgt-apd-1vt-fra-2f
    • Familia de productoPortes
    • Grupo de productosKL-CITY
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas acristaladas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descripción Uniclass 2015Doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniClass Aluminum Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors