Publique sus productos
Ash Drift
Kährs

Ash Drift

Traducido por Google,
El acabado blanco semitransparente de este suelo de fresno de 3 lamas de la Colección Lumen permite que los matices más cálidos salgan a la luz, perfectos para un interior ligero de estilo nórdico. Cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter de la veta y resaltar la textura natural de la madera. El acabado de laca ultramate realza las variaciones naturales de la madera, creando la impresión de madera recién aserrada. Esto elimina efectivamente el deslumbramiento mientras protege el piso del desgaste diario.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Brushed 152N5BAKG4KW240
Especificaciones técnicas
  • Referenciaashdrift597270
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosLumen Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2423
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring