Publique sus productos
Ash Skagen
Kährs

Ash Skagen

Traducido por Google,
El acabado blanco de este suelo de fresno de 3 lamas de la colección Sand resalta las variaciones naturales de la veta, dando como resultado una expresión viva y atemporal. El acabado de laca mate elimina el deslumbramiento mientras protege la madera del desgaste diario.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer 153N18AK0VKW 0
Especificaciones técnicas
  • Referenciaashskagen584866
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosSand Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2423
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalFresno
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring